Publique sus productos
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Traducido por Google,
Kit de adaptación de adaptador de desconexión rápida para unidades de preenjuague Fisher o T&S existentes. Certificado según ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Sección 9 y NSF 372.
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0133-QD-1
  • Familia de productoFaucet Accessories
  • Grupo de productosQuick-Disconnect Adapter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)1.36
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets