Publique sus productos
B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI

B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI

Traducido por Google,
B-0133-BJ, preenjuague EasyInstall, acción de resorte, montaje en pared de 8", soporte de pared, válvula rociadora B-0107-J 1,07 GPM a 60 PSI
Especificaciones
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0133-BJ
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)11.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina