Publique sus productos
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Traducido por Google,
    Grifo para alféizar, cierre automático, entrada hembra NPT de 1/2", pared de 3-7/8" al centro del surtidor
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0706
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.38
    • Ancho (pulgadas)2.75
    • Profundidad (pulgadas)3.62
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina