Publique sus productos
B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

Traducido por Google,
Llave mezcladora de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, pico fundido de 8" con aireador de 2,2 GPM, cartuchos de cerámica con válvulas de retención, manijas de palanca y entradas hembra NPT de 1/2". Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1 , NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con los requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0230-0CS8-CR
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)6.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina