Publique sus productos
B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

Traducido por Google,
Conjunto de interruptor de vacío elevado (1/2" NPT) con bridas deslizantes en ángulo, centros de 6"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0455
  • Familia de productoFaucet Accessories
  • Grupo de productosParts & Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18.19
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)6
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina