Publique sus productos
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Traducido por Google,
Válvula de acción de rodilla, estribo de acción de leva de servicio pesado, entrada hembra NPT de 1/2"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0475
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.62
  • Ancho (pulgadas)5.12
  • Profundidad (pulgadas)12.12
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)7.66
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina