Publique sus productos
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    Traducido por Google,
    Válvula de pedal de rodilla doble, montaje en saliente, pedales de 6-1/4", entradas NPT de 1/2"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.00 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0509
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.81
    • Ancho (pulgadas)5.31
    • Profundidad (pulgadas)3.56
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina