Publique sus productos
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    Traducido por Google,
    Llave mezcladora de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, boquilla giratoria de doble junta de 24", salida de control de volumen todo/nada con mango aislado, juego de manguitos y juntas tóricas resistentes al calor, cartuchos de cerámica con válvulas de retención, manijas de palanca y 1/ Entradas hembra NPT de 2". Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372.
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0598-CR-HRK
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina