Publique sus productos
EC-3130-ST-VF05 ChekPoint Above-Deck Electronic Faucet, Single Hole/Temp, Gooseneck, 0.5 GPM VR Outlet

EC-3130-ST-VF05 ChekPoint Above-Deck Electronic Faucet, Single Hole/Temp, Gooseneck, 0.5 GPM VR Outlet

Traducido por Google,
Grifo electrónico ChekPoint para colocar sobre la plataforma, orificio único/temperatura, cuello de ganso, salida VR de 0.5 GPM
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-EC-3130-ST-VF05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosSensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)5.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina