Publique sus productos
B-0658 Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Integral Stops, Wall Brace
B-0658 Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Integral Stops, Wall Brace

    B-0658 Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Integral Stops, Wall Brace

    Traducido por Google,
    Grifo para lavabo de servicio, montaje en pared, centros de 8", interruptor de vacío, topes integrales, abrazadera de pared
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 8.90 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0658
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.94
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)9.81
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina