Publique sus productos
MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack

MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack

Traducido por Google,
Estación de lavado de 3/4" con válvulas de bola, manguito giratorio, termómetro, portamangueras
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 49.93 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-MV-0771-12N-BVT
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosWashdown Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19.94
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)9.38
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)19.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina