Publique sus productos
B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

Traducido por Google,
Grifo dosificador, base de un solo orificio, mangueras flexibles, cartucho de botón a presión
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0807
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina