Publique sus productos
B-0892-01QT 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator

B-0892-01QT 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator

Traducido por Google,
Grifo central de 4", cuello de cisne giratorio, Eternas de cuarto de vuelta, aireador de 2.2 gpm
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0892-01QT
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.31
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)4.38
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina