Publique sus productos
B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

Traducido por Google,
Grifo de tablero de trabajo, montaje en cubierta, centros de 8", boquilla oscilante de 10", manijas de palanca
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-1122
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.44
  • Ancho (pulgadas)12.62
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3.97
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina