Publique sus productos
B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle
B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle

    B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle

    Traducido por Google,
    Grifo de tablero de trabajo, montaje en pared, centros de 8", manijas de palanca, sin boquilla
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 8.12 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-1125-LN
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)2.62
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina