Publique sus productos
B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles
B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles

    B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles

    Traducido por Google,
    Grifo de tablero de trabajo, montaje en cubierta, centros de 4", cuello de cisne giratorio 133X, manijas de palanca
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-1141
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.38
    • Ancho (pulgadas)8.62
    • Profundidad (pulgadas)5.75
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina