Publique sus productos
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Traducido por Google,
    Carrete de manguera, abierto, acero revestido con epoxi, manguera de 3/8" DI x 50', pistola de agua con gatillo trasero
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-7242-02
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosWashdown Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)62.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina