Publique sus productos
MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

Traducido por Google,
Estación de lavado con válvula mezcladora de 3/4", cromada
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.60 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-MV-0771-12CW
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosWashdown Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.5
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)9.38
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)42.85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina