Publique sus productos
S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traducido por Google,
S-1110, grifo para mesa de trabajo de montaje en cubierta de acero inoxidable de 4" con manijas de palanca de acero inoxidable y boquilla oscilante de acero inoxidable de 6" con aireador de acero inoxidable de 2.2 GPM
Especificaciones
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 6” stainless steel swing nozzle, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-S-1110
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de productosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)3.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina