Publique sus productos
S-1141 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles, 6" Stainless Steel Swivel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1141 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles, 6" Stainless Steel Swivel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traducido por Google,
S-1141, grifo para mesa de trabajo de montaje en cubierta de acero inoxidable de 4" con manijas de palanca de acero inoxidable, cuello de cisne giratorio de acero inoxidable de 6" y aireador de acero inoxidable de 2.2 GPM
Especificaciones
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel plated brass body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-S-1141
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de productosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina