Publique sus productos
S-1141-04 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1141-04 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traducido por Google,
S-1141-04, grifo para mesa de trabajo de montaje en plataforma de acero inoxidable de 4" con manijas de acción de muñeca de acero inoxidable de 4", cuello de cisne de acero inoxidable de 6" y aireador de acero inoxidable de 2.2 GPM
Especificaciones
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-S-1141-04
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de productosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina