Publique sus productos
S-1146 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ Lever Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator

S-1146 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ Lever Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator

Traducido por Google,
S-1146, grifo para mesa de trabajo de acero inoxidable para montaje en pared de 4" con manijas de palanca, cuello de cisne giratorio de acero inoxidable con aireador de 2.2 GPM
Especificaciones
  • 4" wall mount mixing faucet w/ stainless steel body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-S-1146
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de productosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)4.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina