Publique sus productos
S-1147 8" Stainless Steel Workboard Mixing Faucet with 5 3/4" Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1147 8" Stainless Steel Workboard Mixing Faucet with 5 3/4" Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traducido por Google,
S-1147, grifo mezclador para mesa de trabajo de acero inoxidable de 8" con cuello de cisne giratorio de acero inoxidable de 5 3/4" y aireador de acero inoxidable de 2,2 GPM
Especificaciones
  • 8” wall mount mixing faucet w/ stainless steel body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-S-1147
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de productosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)5.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina