Publique sus productos
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler

S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler

Traducido por Google,
S-1230, Estación de agua de acero inoxidable para montaje en cubierta con llenador de vidrio de acero inoxidable tipo pedestal
Especificaciones
  • Deck mount stainless steel water station, 8” deck mount stainless steel glass filler w/ stainless steel body, Torx wrench adjustable stainless steel flow outlet (wrench included)
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-S-1230
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de productosEverSteel Glass Fillers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina