Publique sus productos
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-60 GLASS Tabique móvil acústico

    Con el modelo TABIEXPERT TX-60 GLASS hemos conseguido crear un tabique móvil acústico de vidrio de suelo a techo, acabado reservado para los modelos más exclusivos, que mantiene el precio y la facilidad de maniobra de los modelos más asequibles.

    Este modelo crea una división que no aísla visualmente los espacios, lo que permite disfrutar de las ventajas del espacio abierto, a la vez que aporta aislamiento y privacidad, elementos necesarios cuando se requiere concentración.

    Los paneles son totalmente personalizables, amplia gama de acabados, posibilidad de incorporar elementos de puertas e incluso de combinar con paneles del modelo TX-60.

    El modelo TX-60 GLASS tiene un aislamiento acústico a ruido aéreo de 37 dB.

    Nuestros tabiques disponen de certificados acústicos según norma UNE-EN ISO 717-1 emitidos por laboratorios acreditados por ENAC / ILAC MRA.

    Especificaciones
      • Espesor: 60 mm
      • Altura estándar: Hasta 3600 mm (posibilidad de medidas especiales)
      • Modulación estándar: Entre 850 mm y 1200 mm (posibilidad de medidas especiales)
      • Perfilería: Vista
      • Insonorización: 37 dB según norma UNE-EN ISO 717-1
      • Desplazamiento: Monodireccional/Multidireccional
      • Accionamiento: Manual/Semiautomático (opcional)
      • Acabados: Vidrio laminado de seguridad transparente con opción de montar vidrios translúcidos, acabados al ácido, vinilos y
        corriente eléctrica para opacidad. Lacado de perfilería y guía en color personalizado.
      • Opcionales:
        • Puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo)
        • Puerta doble (con barra antipánico opcional)
        • Módulos para encuentro a 90º
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatx-60_Glass_glazed_acoustic_movable_wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles