Publique sus productos
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Tabique móvil acústico
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Tabique móvil acústico
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-80 Visionglass Tabique móvil acústico

    El sistema TX-80 VISIONGLASS es un modelo distinguido, elegante y con buenas prestaciones acústicas.

    Sus módulos de vidrio sin marco perimetral crean una superficie transparente y homogénea, dando la sensación de estar compuesta por un único vidrio.

    Su sofisticada estética aporta sensación de amplitud, luminosidad y elegancia.

    Sistema de fijación sin ningún tipo de guía inferior o pasador a suelo.

    Todos los paneles son totalmente personalizables, amplia gama de acabados, posibilidad de incorporar elementos de puertas e incluso de combinar con paneles del modelo TX-70.

    El modelo TX-80 VISIONGLASS tiene un aislamiento acústico a ruido aéreo de 44 dB.

    Nuestros tabiques disponen de certificados acústicos según norma UNE-EN ISO 717-1 emitidos por laboratorios acreditados por ENAC / ILAC MRA

    Especificaciones
      • Espesor: 80 mm
      • Altura estándar: Hasta 3600 mm (posibilidad de medidas especiales)
      • Modulación estándar: Entre 850 mm y 1200 mm (posibilidad de medidas especiales)
      • Perfilería: Oculta
      • Insonorización: 44 dB según norma UNE-EN ISO 717-1
      • Desplazamiento: Monodireccional/Multidireccional
      • Accionamiento: Manual/Semiautomático (opcional)
      • Acabados: Vidrio laminado de seguridad transparente con opción de montar vidrios translúcidos, acabados al ácido, vinilos y corriente eléctrica para opacidad. Lacado de perfilería y guía en color personalizado.
      • Opcionales:
        • Puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo)
        • Puerta doble (con barra antipánico opcional)
        • Módulos para encuentro a 90º
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatx-80_Visionglas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles