KS2011 Vertical Split Coupled In-Line Pump, 1 hp to 10 hp, 1160/1450/1760 RPM, 2" Suction, 2" Discharge
4.1(9 reseñas)
Traducido por Google,
Las bombas en línea verticales de acoplamiento dividido Taco KS están diseñadas para un rendimiento óptimo, una fácil instalación y un mantenimiento simplificado. El diseño de acoplamiento dividido le permite cambiar el sello sin alterar el motor o la tubería. La carga axial se equilibra hidráulicamente para aumentar la vida útil de los rodamientos, brindar mejores eficiencias de la bomba y menores requisitos de NPSH. Son ideales para aplicaciones industriales y HVAC y flujos de servicio de agua doméstico a 2500 GPM.
Características
Instalación simplificada: menor costo de instalación
El diseño de sello estándar permite la flexibilidad de las opciones de sello
Acoplamiento de aluminio de precisión
Impulsores estándar de alta eficiencia en todos los modelos
Orificios de montaje estándar perforados y roscados en la base de la carcasa
El buje del acelerador mantiene los contaminantes lejos del sello
Carcasa reemplazable, anillo de desgaste y soporte de bomba Ahorre dinero
Fácil mantenimiento sin perturbar el motor ni las tuberías
Mayor vida útil del sello, menos tiempo de inactividad