Publique sus productos
Takagi T-M50 Natural Gas Commercial Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-M50 Natural Gas Commercial Non-Condensing Tankless Water Heater

Traducido por Google,

La serie T-M50, diseñada específicamente para aplicaciones de servicio pesado, es el calentador sin tanque Takagi más grande hasta la fecha y el más poderoso (14.5 GPM máx.) en la industria sin tanque. La serie T-M50 es adecuada para aplicaciones comerciales (hoteles, restaurantes, gobierno, hogares de convalecientes, etc.) que requieren una alta demanda y los calentadores más duraderos. Junto con la aleación de cobre de grado comercial, la serie T-M50 es la única unidad comercial en la industria que ofrece un "sistema de combustión dual" que brinda redundancia para mayor confiabilidad.

El T-M50 es un calentador de agua sin tanque, totalmente modulante, a gas, perfecto para aplicaciones comerciales de servicio pesado. El T-M50 puede producir suficiente agua caliente para seis baños en climas cálidos. También está disponible una versión ASME.

Tambor intercambiador de calor más grueso y utiliza cobre de calidad comercial (resistente al calor) para la tubería del intercambiador de calor. Incorpora un sistema dual para redundancia, lo que proporciona una garantía adicional de que la serie T-M50 permanecerá operativa. Incluye un puerto de control de bomba interno. Sistema Easy-Link con capacidad para hasta 4 unidades. Sistema de unidades múltiples capaz de hasta 10 unidades.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Tech Specs

    Emissions: Low NOx
    Maximum BTUs: 380,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 14.50
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    Thermal Efficiency: 0.80
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 24.88"
    Width: 25.25"
    Depth: 12.25"
    Product Weight: 113 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 5"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTakagi-T-M50-Natural-Gas-Commercial-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24.88
  • Ancho (pulgadas)25.25
  • Profundidad (pulgadas)12.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)113
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters