Publique sus productos
Takagi TK-510C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-510C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater

Traducido por Google,

El TK-510C-NI es un calentador de agua sin tanque, totalmente modulante, a gas, con combustión sellada y conducto de ventilación eléctrica. Suministra agua caliente a los sistemas de agua caliente sanitaria (directa o indirectamente) y se puede utilizar con depósitos de almacenamiento de agua, sistemas de recirculación y/o aplicaciones combinadas de calefacción y calefacción. El TK-510C-NI se puede utilizar para aplicaciones residenciales y comerciales. Este calentador cumple con las regulaciones de NOx ultra bajo de menos de 14 ng/J (<20 ppm).

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.81
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 20.50"
    Width: 13.75"
    Depth: 10.50"
    Product Weight: 55 lbs.
    Vent Type: Concentric Vent
    Vent Size: 3 by 5"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTakagi-TK-510C-NI-Concentric-Vent-Indoor-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.5
  • Ancho (pulgadas)13.75
  • Profundidad (pulgadas)10.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters