Publique sus productos
Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traducido por Google,

La serie TK-540P-NIH integra una bomba de recirculación para proporcionar agua caliente instantánea en aplicaciones residenciales con líneas de recirculación dedicadas. La bomba se controla fácilmente con una interfaz de usuario simple y múltiples configuraciones de bomba le permiten personalizar la operación de la bomba para satisfacer sus necesidades mientras maximiza la eficiencia del calentador.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Commercial Grade Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 23.63"
    Width: 17.75"
    Depth: 11.25"
    Product Weight: 70 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 3 or 4"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTakagi-TK-540P-NIH-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)23.63
  • Ancho (pulgadas)17.75
  • Profundidad (pulgadas)11.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters