Las nuevas unidades de comando analógicas de estación fija completamente integradas de Talkaphone admiten hasta cinco áreas de estaciones de rescate que cumplen con ADA. Las unidades brindan indicaciones audibles y visuales para una llamada entrante: las luces LED indican la ubicación de la llamada. Las unidades de comando AOR cumplen totalmente con NFPA 72 (2016) §24.10, IBC (2018) §1009, ICC A117.1 (2017) Ch. 7 y ADAAG (2010) cap. 7.
Características y Beneficios
• Supervisa automática y continuamente la integridad (aperturas, cortocircuitos y fallas a tierra del sistema), respaldo de batería baja y fallas en la alimentación de entrada de 24 VCC: alertas mediante salida de relé a un panel de incendios direccionable, LED y sirena
• Las llamadas en el sitio no requieren una línea telefónica externa
• Las llamadas fuera del sitio requieren una (1) línea telefónica analógica (línea PSTN)
• El LED fijo indica una llamada activa. Los LED parpadeantes indican las estaciones que esperan ser contestadas. Cuando se completa la primera llamada, la segunda llamada se realiza automáticamente y suena la unidad de mando. Múltiples llamadas se colocan en la cola sobre la base de "primero en entrar, primero en salir (FIFO)".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |