Publique sus productos
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
    Tanaman

    Ivy kit for ceiling. Artificial plant

    2.3 de 5 estrellas2.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Referencia A-KIT.T-LIER
    Kit de hiedra artificial. Tallos de hiedra Tergal para colgar y crear una pérgola con plantas. Recomendamos un kit por cada m² de pérgola a plantar (1 mx 1 m). Rejilla no incluida.

    Especificaciones
    • It's easy to create an indoor green roof with our ivy stem kit. Our kit includes four types of ivy for a natural, drooping effect. You can install the stems on a support: a hanging grid or beams, for example.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaivy-kit-artificial
    • Familia de productoHanging Plants
    • Grupo de productosHanging Plants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1750
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
    • Código Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Descripción Uniclass 2015Artificial plants

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (5)
    3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)