Publique sus productos
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Referencia A-PT2-FC10
    Areca de 230 cm de alto en maceta marrón tipo ostra #Artificial. Palmera grande con follaje tergal. Tronco de madera. Decorada con guijarros grises. Maceta marrón texturizada de Ficonstone de 36 cm de diámetro x 80 cm de alto.

    Especificaciones
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathe-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • Familia de productoPotted Plants
    • Grupo de productosPotted plants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2300
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
    • Código Uniclass 2015Pr_45_30_04_05
    • Descripción Uniclass 2015Artificial trees

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
    3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (34)