Publique sus productos
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant

    4.9 de 5 estrellas4.9(30 reseñas)
    Traducido por Google,

    Referencia A-PT3-FC20
    Plátano de 205 cm en maceta redonda de color arena #Artificial. Planta exótica con polietileno reciclable y follaje de tergal. Decorada con corteza de pino. Maceta redonda gris de Ficonstone: 55 cm de diámetro x 46,5 cm de alto.

    Esta planta puede ser ignifugable con un certificado francés.

    Especificaciones
    • With its large, luxuriant leaves, realistic and perfectly detailed, this banana tree evokes the exoticism and freshness of nature without the constraints of upkeep. Its generous height brings a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance or office. Its generous height creates a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance hall or office.The pot is made from fiberstone, a material that's both robust and lightweight, and features an elegant, modern grey finish that's easy to adapt to any décor. The subtle texture of the pot adds a contemporary touch, providing a perfect contrast with the intense green of the foliage.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathe-banana-tree-in-a-grey-mineral-pot-artificial
    • Familia de productoPotted Plants
    • Grupo de productosPotted plants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2050
    • Ancho (mm)1650
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
    • Código Uniclass 2015Pr_45_30_04_05
    • Descripción Uniclass 2015Artificial trees

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
    3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (34)