Publique sus productos
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.1 de 5 estrellas3.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Referencia A-J3-FB4
    Divisorio Quito Tropical L. Negro, altura 100 cm. #Artificial. Composición de espárragos, romero, helechos y hoyas en polietileno reciclable. Decorado con corteza de pino. Maceta negra de Fiberstone, longitud 80 cm x ancho 25 cm x alto 80 cm.

    Especificaciones
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • Familia de productoPotted Plants
    • Grupo de productosPotted plants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
    • Código Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Descripción Uniclass 2015Artificial plants

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
    3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (34)