Publique sus productos
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
    Tanaman

    Trailing plant in a grey pot Artificial plant

    3.7 de 5 estrellas3.7(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    Referencia A-AIR-MAC
    Planta rastrera de 110 cm de altura compuesta por tallos de helechos y jazmines realizados en PE reciclable, ensamblados en macetas de ficonstone gris (L. 15 cm x A. 15 cm x A. 15cm).

    Especificaciones
    • The plant can be fireproofed with a french certificate.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • Familia de productoHanging Plants
    • Grupo de productosHanging Plants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalHormigón gris
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
    • Código Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Descripción Uniclass 2015Artificial plants

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (5)
    3.4 de 5 estrellas 3.4 (14)