Publique sus productos
Water Heater-Tankless-CR Series 12kW-Single Phase-Electromechanical
Tankless

Water Heater-Tankless-CR Series 12kW-Single Phase-Electromechanical

Traducido por Google,

La innovación de los calentadores de agua a pedido y de bajo consumo para aplicaciones comerciales y residenciales se ha realizado en los más de 50 modelos de calentadores de agua eléctricos de Tankless, Inc. El agua caliente sin tanque confiable, reparable ya un precio razonable a pedido es beneficiosa para su presupuesto inicial de construcción, costos operativos y el medio ambiente. Tankless, Inc. fabrica, vende e instala con orgullo productos de primera calidad fabricados en los EE. UU.

Características:

  • Controles electrónicos
  • Cumple con ANSI Z 358.1
  • ventana de visualización
  • Cuatro protecciones contra sobretemperatura
  • El sistema de protección contra el calor latente mantiene el aumento del calor latente a 6 F
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater_heater-tankless-cr_series_12kw-single_phase-electromechanical
  • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
  • Grupo de productosCR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Calentador eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos