Publique sus productos
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70

    Traducido por Google,

    La avanzada tecnología de impresión digital permite obtener imágenes con un nivel de detalle excepcional, revelando texturas sutiles, profundidad tonal y variaciones orgánicas para una apariencia verdaderamente auténtica. Gracias a su estructura de núcleo rígido y una capa de desgaste extragruesa, la colección está diseñada para soportar un uso intensivo, manteniendo su aspecto refinado y natural con el paso del tiempo.

    Especificaciones
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
      • Enhanced performance for high‑traffic commercial areas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-70
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de productosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África