Publique sus productos
Lumaflex Extreme Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Extreme Linosport xf²

La única solución multideportiva y multiusos de tipo extremo con una resistencia excepcional a cargas rodantes pesadas y cargas concentradas.

Nuestra subestructura Lumaflex Extreme se combina con la gama Linosport xf² para satisfacer los requisitos normativos y de calidad más estrictos.


Se trata de una solución ideal para multideporte, incluso de competición, gracias a una subestructura de madera auténtica de 18 mm, fabricada exclusivamente con abedul, que proporciona estabilidad y rendimiento para una experiencia deportiva mejorada, así como una resistencia de uso extraordinaria.

Ofrece una resistencia excepcional a cargas concentradas (hasta 1200 kg) y cargas rodantes pesadas (hasta 2000 kg) gracias a un sistema exclusivo de entrelazado machihembrado doble. El Lumaflex Extreme Linosport xf² puede acoger eventos extradeportivos sin necesidad de ninguna protección adicional del suelo.

Especificaciones
    • Gran rendimiento (conformidad A3, EN 14904)
    • Estabilidad y rendimiento para una experiencia deportiva mejorada
    • Extremadamente resistente para actividades multiusos
    • Sistema exclusivo de entrelazado machihembrado doble
    • Vida útil mejorada gracias a la durabilidad del linóleo
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-sports-lumaflex-extreme-linosport-xf2
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África