Publique sus productos
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

¡Ahora con nuestra nueva tecnología X3LT para una experiencia de juego mejorada!


Omnisports Training (5.0mm) es un pavimento de vinilo para actividades de ocio y pequeños recintos deportivos en escuelas y gimnasios. Offreciendo una buena amortiguación y un buen confort acústico, Omnisports Training (5.0mm) puede emplearse en clubes de boxeo, gimnasios y en clases grupales tipo yoga y fitness.

Omnisports Training (5.0mm) se refuerza en fábrica con la aplicación de nuestro tratamiento de superficies registrado Top Clean XP™ para asegurar una mayor durabilidad y una reducción de costos de mantenimiento.

Especificaciones
    • Buen nivel de amortiguación: 18%.
    • Buen confort acústico y al caminar.
    • Excelente resistencia a huellas remanentes: 0.11mm.
    • Resistencia óptima a manchas y arañazos: capa de uso de vinilo reforzada de 0.70mm de espesor.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-sports-omnisports-training
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África