Publique sus productos
Surface wall
Tarkett

Surface wall

La colección Surface Wall es una solución que empodera a diseñadores y arquitectos. Desarrollado en colaboración con el estudio Note Design, se pensó como un concepto global con los pisos iQ Surface, donde la función, el color y la forma pueden ocupar el mismo espacio, y donde un material industrial sostenible en cinco hermosas familias de colores invita a nuevas interpretaciones y perspectivas.En combinación con el uso innovador de varillas de soldadura de colores, la colección se convierte en un trampolín para nuevas expresiones creativas.Compruebe también los suelos iQ Surface para crear una decoración completa.

Especificaciones
    • Rendimiento de por vida
    • Parte de un concepto: suelos, paredes y muebles
    • Varillas de soldadura de mezcla y combinación únicas
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-surface-wall
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosWallcovering
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_45
  • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniClass Wall Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África