Publique sus productos
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Archivados

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacatnic-ang
    • Familia de productoLintels
    • Grupo de productosCatnic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-11
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCSteel beams
    • Código UNSPSC30101704
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Descripción Uniclass 2015Lintels
    • Número OmniClass23-13 21 25 11
    • Título OmniClass Lintels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls