Publique sus productos
SOLEAL Next 65 Mínima
SOLEAL Next 65 Mínima
    Technal

    SOLEAL Next 65 Mínima

    Las líneas finas y elegantes de las rejillas de ventilación de la versión Mínima contribuyen a la creación de una arqutiectura minimalista.

    • Múltiples aplicaciones
    • Gama con una amplia variedad de perfiles interiores y exteriores
    • Múltiples opciones de colores y accesorios
    • Herrajes, manilla y drenajes ocultos
    • Elevadas prestaciones térmicas, acústicas y de estanqueidad
    • Grandes dimensiones
    • Óptimas funciones de seguridad
    • Umbral reducido para personas con movilidad reducida
    Especificaciones
    • Diversidad des applicaciones :

      • Apertura interior, apertura exterior, oscilobatiente, italiana
      • Integración en fachada o otros entornos
      • Ensamblajes compuestos
      • Balconera
      • Barandilla integrada en balconera
      • Opción de accionamiento motorizado
      • Sensor de apertura/cierre de la ventana
      • Sistema de gestión de edificios: sensor de cierre oculto
      • Revestimiento antibacteriano en manillas
      • Perfil suelo para personas con movilidad reducida: 15-20 mm

      Atas prestaciones :

      • Térmico: Uw hasta 0.91 W/m²K
      • Permeabilidad al aire: Clase 4
      • Estanqueidad al agua: Clase 1500
      • Resistencia a la presión del viento: Clase 5
      • Atenuación acústica: Rw hasta 46 dB
      • Resistencia antirrobo de hasta RC2 y PAS24

      Grandes dimensiones :

      • Altura: hasta 3 metros
      • Grosor de vidrio: hasta 59 mm
      • Peso de relleno: hasta 160kg
      • Perfil de aluminio visto reducido: 73 mm desde el interior, 48mm desde el exterior

      Sostenabilidad :

      • SOLEAL Next está realizada con Hydro CIRCAL®, un aluminio hecho con un mínimo de un 75% de aluminio reciclado al final de su ciclo de vida.
      • Componentes libres de PVC
      • Cradle to Cradle®: certificación en curso
      • DAP disponible en TechDesign
      • Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoleal-next-65-minimal-open-in
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa