Publique sus productos
Soleal Next 65 Vista_Apertura interior
Soleal Next 65 Vista_Apertura interior
    Technal

    Soleal Next 65 Vista_Apertura interior

    El perfil visto ofrece un resultado equilibrado entre el marco y la hoja, añadiendo un toque de diseño adicional a la ventana.

    • Múltiples aplicaciones
    • Gama con una amplia variedad de perfiles interiores y exteriores
    • Múltiples opciones de colores y accesorios
    • Herrajes, manilla y drenajes ocultos
    • Elevadas prestaciones térmicas, acústicas y de estanqueidad 
    • Grandes dimensiones
    • Óptimas funciones de seguridad
    • Perfil suelo para personas con movilidad reducida
    Especificaciones
    • Diversidad des applicaciones :

      • Apertura interior, basculante, apertura exterior, oscilobatiente
      • Integración en fachada u otros entornos
      • Ensamblajes compuestos
      • Pivotante horizontal y vertical
      • Balconera
      • Barandilla integrada en balconera
      • Opción de accionamiento motorizado
      • Sensor de apertura/cierre de la ventana
      • Sistema de gestión de edificios: sensor de cierre oculto
      • Revestimiento antibacteriano en manillas
      • Perfil suelo para personas con movilidad reducida: 15-20 mm

      Atas prestaciones :

      • Térmico: Uw hasta 0.93 W/m²K
      • Permeabilidad al aire: Clase 4
      • Estanqueidad al agua: Clase 1500
      • Resistencia a la presión del viento: Clase 5
      • Atenuación acústica: Rw hasta 47 dB
      • Resistencia antirrobo de hasta RC2, RC3 y PAS24

        Grandes dimensiones :

        • Altura: hasta 3 metros
        • Grosor de vidrio: hasta 59 mm
        • Peso de relleno: hasta 160kg

        Sostenabilidad :

        • SOLEAL Next está realizada con Hydro CIRCAL®, un aluminio hecho con un mínimo de un 75% de aluminio reciclado al final de su ciclo de vida.
        • Componentes libres de PVC
        • Cradle to Cradle®: certificación en curso
        • DAP disponible en TechDesign
        • Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%
      Especificaciones técnicas
      • Referenciasoleal-next-65-visible-open-in
      • Familia de productoWindows & Doors
      • Grupo de productosWindows
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-12-04
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalExtruded Aluminum
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enFrancia
      • Fabricado enFrancia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
      • Clasificación IFC Ventana

      Disponibilidad en regiones

      Asia África Europa