Publique sus productos
SOLEAL Next 75 Mínima Apertura interior
SOLEAL Next 75 Mínima Apertura interior
    Technal

    SOLEAL Next 75 Mínima Apertura interior

    Las líneas finas y elegantes de las rejillas de ventilación de la versión Mínima contribuyen a la creación de una arqutiectura minimalista.

    • Múltiples aplicaciones
    • Todo tipo de aberturas
    • Gama con una amplia variedad de perfiles interiores y exteriores
    • Múltiples opciones de colores y accesorios
    • Herrajes, manilla y drenajes ocultos
    • Elevadas prestaciones térmicas, acústicas y de estanqueidad 
    • Grandes dimensiones
    • Óptimas funciones de seguridad
    Especificaciones
    • Diversidad de applicaciones :

      • Apertura interior, apertura exterior, oscilobatiente, italiana
      • Integración en fachada o otros entornos
      • Ensamblajes compuestos
      • Balconera
      • Barandilla integrada en balconera
      • Opción de accionamiento motorizado
      • Sensor de apertura/cierre de la ventana
      • Sistema de gestión de edificios: sensor de cierre oculto
      • Revestimiento antibacteriano en manillas
      • Perfil suelo para personas con movilidad reducida: 15-20 mm

      Altas prestaciones :

      • Térmico: Uw hasta 0.78 W/m²K
      • Permeabilidad al aire: Clase 4
      • Estanqueidad al agua: Clase 1050
      • Resistencia a la presión del viento: Clase 5
      • Atenuación acústica: Rw hasta 48 dB
      • Resistencia al robo de hasta RC2 y PAS24

      Grandes dimensiones :

      • Altura: hasta 3 metros
      • Grosor de vidrio: hasta 69 mm
      • Peso de relleno: hasta 160kg
      • Perfil de aluminio visto reducido: 73 mm desde el interior, 48mm desde el exterior

      Sostenibilidad :

      • SOLEAL Next está realizada con Hydro CIRCAL®, un aluminio hecho con un mínimo de un 75% de aluminio reciclado al final de su ciclo de vida.
      • Componentes libres de PVC
      • Cradle to Cradle®: certificación en curso
      • DAP disponible en TechDesign
      • Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%


      Especificaciones técnicas
      • Referenciasoleal-next-75-minimal-open-in
      • Familia de productoWindows & Doors
      • Grupo de productosWindows
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-12-04
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalExtruded Aluminum
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enFrancia
      • Fabricado enFrancia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable

      Disponibilidad en regiones

      Asia África Europa