Publique sus productos
Soleal Next 75 Vista Apertura interior
Soleal Next 75 Vista Apertura interior
    Technal

    Soleal Next 75 Vista Apertura interior

    El perfil visto ofrece un resultado equilibrado entre el marco y la hoja, añadiendo un toque de diseño adicional a la ventana.

    • Múltiples aplicaciones
    • Gama con una amplia variedad de perfiles interiores y exteriores
    • Múltiples opciones de colores y accesorios
    • Herrajes, manilla y drenajes ocultos
    • Elevadas prestaciones térmicas, acústicas y de estanqueidad 
    • Grandes dimensiones
    • Óptimas funciones de seguridad
    • Perfil suelo para personas con movilidad reducida
    Especificaciones
    • Diversidad de applicaciones :

      • Aperturas: interior, basculante, oscilobatiente
      • Integración en fachada u otros entornos
      • Ensamblajes compuestos
      • Pivotante horizontal y vertical
      • Balconera
      • Barandilla integrada en balconera
      • Opción de accionamiento motorizado
      • Sensor de apertura/cierre de la ventana
      • Sistema de gestión de edificios: sensor de cierre oculto
      • Revestimiento antibacteriano en manillas
      • Perfil suelo para personas con movilidad reducida: 15-20 mm

        Altas prestaciones :

        • Térmico: Uw hasta 0.79 W/m²K
        • Permeabilidad al aire: Clase 4
        • Estanqueidad al agua: Clase 1500
        • Resistencia a la presión del viento: Clase 5
        • Atenuación acústica: Rw hasta 478dB
        • Resistencia antirrobo de hasta RC2, RC3 y PAS24

          Grandes dimensiones :

          • Altura: hasta 3 metros
          • Grosor de vidrio: hasta 69 mm
          • Peso de relleno: hasta 160kg

          Sostenibilidad :

          • SOLEAL Next está realizada con Hydro CIRCAL®, un aluminio hecho con un mínimo de un 75% de aluminio reciclado al final de su ciclo de vida.
          • Componentes libres de PVC
          • Cradle to Cradle®: certificación en curso
          • DAP disponible en TechDesign
          • Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%


          Especificaciones técnicas
          • Referenciasoleal-next-75-visible-open-in
          • Familia de productoWindows & Doors
          • Grupo de productosWindows
          • TipoObjeto (objeto simple)
          • Día de publicación2023-12-04
          • Número de edición1
          Información relacionada
          • Material principalExtruded Aluminum
          • Material secundarioVidrio
          • Diseñado enFrancia
          • Fabricado enFrancia
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable

          Disponibilidad en regiones

          Asia África Europa