COMPOSICIÓN DEL CONECTOR
El conector TECNARIA DIAPASON está formado por una placa de acero galvanizado de 3 mm de espesor con placa base rectangular nervada de 70x55 mm, prensada en forma de "U" con dos alas inclinadas. Hay cuatro orificios en la parte inclinada para acomodar las barras transversales de acero;
cuatro clavos de acero de alta resistencia pasan por los orificios previstos en la placa y fijan el conector a la estructura metálica.
Las alturas disponibles son 100 y 125 mm. Los clavos utilizados son de acero al carbono Ø 4,5 mm, longitud 22,5 mm, Ø cabeza 14 mm. Los clavos utilizados son de acero al carbono Ø 4,5 mm, longitud 22,5 mm, Ø cabeza 14 mm.
Disponibilidad en regiones
| Europa | África |
|---|---|
Albania | Argelia |
Alemania | Cabo Verde |
Austria | Libia |
Bélgica | Marruecos |
Bosnia-Herzegovina | Túnez |
Bulgaria | |
Ciudad del Vaticano | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Hungría | |
Irlanda | |
Italia | |
Luxemburgo | |
Malta | |
Moldavia | |
Mónaco | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza |