Publique sus productos
Genié Pro

Genié Pro

Traducido por Google,

Genié con tecnología "Multifrequency Pulse" es el sistema de deshumidificación electrofísica para obras de albañilería. Es un aparato electrónico de alta eficiencia, fiable, de larga duración y con muy bajos niveles de consumo energético. Está diseñado y construido para garantizar la máxima seguridad, en total respeto y de acuerdo con la normativa europea vigente. Los principios de funcionamiento de la tecnología Genié se hicieron únicos con la patente, en la Oficina Italiana de Patentes y Marcas - UIBM - n. 0001426485.

Especificaciones
  • - Mains power supply: 230 V - 50Hz
    - Rated supply voltage: 12 VDC;
    - Power consumption: <1 W;
    - Max absorbed power with 8 satellites <6 W;
    - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
    - Dimensions, in mm: H 200, L 270, P 48;
    - Material: ABS (UL94 HB);
    - Color: Lava, NCS S 7502-B;
    - Degree of protection: IP40;
    - Weight: ≈1kg;
    - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenie-pro
  • Familia de productoGenié
  • Grupo de productosGenié Pro
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica