Publique sus productos
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
    tekmar

    2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F

    Traducido por Google,

    Esta válvula de zona bidireccional Tekmar, modelo 700F, regula el caudal en las zonas designadas de calefacción y refrigeración de un sistema hidrónico. Las válvulas están normalmente cerradas y se accionan mecánicamente, con conexión a un interruptor de final de carrera.

    Características

    • Accionado mecánicamente
    • Normalmente abierto, retorno por resorte
    • Interruptor de fin de carrera
    • Accesorio abocardado

    Especificaciones
    • Specifications
      Connection Size1/2 IN
      Connection TypeFlare Joint
      Dimensions4 IN L x 2 5/8 IN W x 4 IN H (101 x 67 x 101 mm)
      MarketsCommercial Buildings with BAS, Multifamily Homes, Single-Family Homes, Small Commercial Buildings
      Maximum Operating Pressure145 psi (10 bar)
      Operating Temperature Range41 to 140 degrees F (5 to 60 degrees C)
      Power Consumption8 VA
      Rated Supply Voltage24 V (ac)
      Thread TypeDoes Not Apply To Product
      Valve CV4.00
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2-Way-Zone-Valve-3-8-IN-Flare-700F
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosControl Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
    • Número OmniClass23-27 11 15
    • Título OmniClass Flow Measuring Instrument And Controls