Publique sus productos
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Archivados

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Especificaciones
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapiterak-slim-25
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosrainscreen cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-27
    • Número de edición2
    • Altura (mm)264
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)21.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Descripción Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTerracotta Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls